Menu Search

Kap met treklip 13.0 mm 20.0 mm EVA Geel

Het integrale ontwerp van de gele EVA kappen met treklip maakt de kap gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Hij beschermt toepassingen tegen verontreinigingen en lekkage. Wordt gebruikt in industriële of opslagtoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10349557

Oud artikelnummer:

1470791

13922 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1128
5000 + € 0,1015
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 56,40

500 x € 0,1128

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 13.0 mm
Maximum temperatuur 200 °C
Kleur Geel
Massief materiaal Ethyleen-vinylacetaat copolymeer
Type 1
Goederencode 3923509000

Product 1470791 vervangt:

Kap met treklip 13.0 mm 20.0 mm EVA Geel
Essentra artikelnummer: 10450116
Oud artikelnummer: 464893

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op