Menu Search

Kappen met flens

Op voorraad

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
59 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d1 h1 H Bestellen
€ 0,392 - € 0,392 10778 Op voorraad
49.3 mm
Naturel
42.0 mm
24.6 mm
€ 0,1632 - € 0,3556 46200 Op voorraad
27.7 mm
Naturel
21.2 mm
18.3 mm
€ 0,1267 - € 0,2758 6500 Op voorraad
23.9 mm
Naturel
17.0 mm
13.5 mm
€ 0,1481 - € 0,3235 Vraag de levertijd aan hier
25.5 mm
Naturel
17.7 mm
12.0 mm
€ 0,2501 - € 0,5478 6000 Op voorraad
40.4 mm
Naturel
32.6 mm
17.5 mm
€ 0,1209 - € 0,2412 69000 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
10.1 mm
9.7 mm
€ 0,1376 - € 0,2995 23000 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
13.7 mm
12.0 mm
€ 0,2029 - € 0,4389 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
Naturel
21.7 mm
14.1 mm
€ 0,4241 - € 0,4241 9838 Op voorraad
54.9 mm
Naturel
48.1 mm
24.6 mm
€ 0,183 - € 0,3972 11000 Op voorraad
33.3 mm
Naturel
26.5 mm
19.1 mm
€ 0,4408 - € 0,4637 3994 Op voorraad
66.6 mm
Naturel
60.2 mm
26.2 mm
€ 0,1411 - € 0,3069 1000 Op voorraad
23.5 mm
Naturel
15.7 mm
12.0 mm
€ 0,1133 - € 0,2466 668800 Op voorraad
13.5 mm
Naturel
9.8 mm
16.9 mm
€ 0,1345 - € 0,2931 14700 Op voorraad
19.5 mm
Naturel
11.8 mm
12.0 mm
€ 0,1571 - € 0,3427 6000 Op voorraad
27.5 mm
Naturel
19.7 mm
14.1 mm
€ 0,1209 - € 0,2633 54000 Op voorraad
20.6 mm
Naturel
13.5 mm
13.5 mm
€ 0,2364 - € 0,2364 Vraag de levertijd aan hier
39.6 mm
Naturel
33.3 mm
23.6 mm
€ 1,6629 - € 3,4921 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
Naturel
37.6 mm
19.0 mm
€ 0,1207 - € 0,1877 40 Op voorraad
34.0 mm
Geel
30.0 mm
20.0 mm
€ 0,1308 - € 0,2034 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
Geel
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
  • van 3
Kap met flens 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturel

10154205

Prijsbereik
€ 0,392 - € 0,392

Voorraadniveaus
10778 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturel

10154175

Prijsbereik
€ 0,3556 - € 0,1632

Voorraadniveaus
46200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10154168

Prijsbereik
€ 0,2758 - € 0,1267

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154090

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,1481

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturel

10154120

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,2501

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturel

10154144

Prijsbereik
€ 0,2412 - € 0,1209

Voorraadniveaus
69000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154076

Prijsbereik
€ 0,2995 - € 0,1376

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturel

10154113

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturel

10154212

Prijsbereik
€ 0,4241 - € 0,4241

Voorraadniveaus
9838 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturel

10154182

Prijsbereik
€ 0,3972 - € 0,183

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturel

10154229

Prijsbereik
€ 0,4637 - € 0,4408

Voorraadniveaus
3994 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154083

Prijsbereik
€ 0,3069 - € 0,1411

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturel

10154052

Prijsbereik
€ 0,2466 - € 0,1133

Voorraadniveaus
668800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10154069

Prijsbereik
€ 0,2931 - € 0,1345

Voorraadniveaus
14700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturel

10154106

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,1571

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10154151

Prijsbereik
€ 0,2633 - € 0,1209

Voorraadniveaus
54000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturel

10154199

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10154137

Prijsbereik
€ 3,4921 - € 1,6629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
Kap met flens 30.0 mm 34.0 mm TPE Geel

20571993

Prijsbereik
€ 0,1877 - € 0,1207

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
  • Kleur
    Geel
Kap met flens 32.0 mm 36.0 mm TPE Geel

20572006

Prijsbereik
€ 0,2034 - € 0,1308

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer (SEBS)