Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d1 | h1 | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2364 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturel
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| € 0,1376 - € 0,2995 | 23000 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,4389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,1133 - € 0,2466 | 828800 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| € 0,1345 - € 0,2931 | 14700 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,3427 | 6000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturel
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,2633 | 54000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,4408 - € 0,4637 | 3994 Op voorraad |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturel
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,2412 | 69000 Op voorraad |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturel
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,3972 | 11000 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,4241 - € 0,4241 | 9838 Op voorraad |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturel
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,5478 | 6000 Op voorraad |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturel
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,1481 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,3556 | 46200 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturel
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,392 - € 0,392 | 10778 Op voorraad |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| € 0,1411 - € 0,3069 | 1000 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1267 - € 0,2758 | 6500 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 1,6629 - € 3,4921 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0293 - € 0,0456 | 4500 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0269 - € 0,0419 | 5000 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Geel
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan