Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d1 | h1 | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1047 - € 0,1629 | Vraag de levertijd aan hier |
1.138 in
28.9 mm
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1125 - € 0,1751 | 88 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
Geel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1878 - € 0,2922 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
Geel
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,242 | 100 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Geel
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1459 - € 0,2271 | 50 Op voorraad |
1.488 in
37.8 mm
|
Geel
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0245 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0269 - € 0,0419 | 5000 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Geel
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0293 - € 0,0456 | 4500 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Geel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0692 - € 0,1077 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0688 - € 0,1071 | 99 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
Geel
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,0898 - € 0,1397 | Vraag de levertijd aan hier |
1.016 in
25.8 mm
|
Geel
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1079 - € 0,1679 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,1877 | 40 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1308 - € 0,2034 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Geel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1079 - € 0,1679 | Vraag de levertijd aan hier |
1.228 in
31.2 mm
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0317 - € 0,0493 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0692 - € 0,1077 | 75 Op voorraad |
0.756 in
19.2 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0352 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0668 - € 0,1039 | 99 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0717 - € 0,1115 | 99 Op voorraad |
0.858 in
21.8 mm
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan