Menu Search

Kap met flens 47.3 mm 52.6 mm TPE Geel

Flenskap is ontworpen om standaard of niet-O-ringdraden van buizen, leidingen of staven te bedekken en te beschermen. Het is eenvoudig te installeren met geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Wordt gebruikt in industrieën zoals automotive, productie of engineering. Geel en gemaakt van TPE.
Essentra artikelnummer:

20572112

Oud artikelnummer:

20572112

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,4467
500 - 2499 € 0,319
2500 + € 0,2871
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 22,34

50 x € 0,4467

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 52.6 mm
d1 47.3 mm
H 30.0 mm
h1 2.0 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
Kleur Geel
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op