Menu Search

Zelfsluitende wikkelband 7.0 mm 20.0 mm PES

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310526

Oud artikelnummer:

900456

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 86,8249
5 - 9 € 79,6124
10 + € 72,0659
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 86,82

1 x € 86,8249

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameters 7.0 - 20.0 mm
Totale lengte 30.5 m
Nominale binnendiameter 19.0 mm
Lengte rol 30.5 m
Verkocht per Rol
Kleur Zwart
Massief materiaal UL94 V-2 Polyester
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op