Een lichte en beschermende wikkel die kosteneffectieve slang- en kabelbescherming biedt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,7506 - € 6,7506 | 40 Op voorraad |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 3,9788 - € 4,826 | 50 Op voorraad |
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 3,0393 - € 3,0393 | 200 Op voorraad |
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 2,5047 - € 3,0393 | 120 Op voorraad |
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 1,7869 - € 1,7869 | 200 Op voorraad |
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,764 - € 4,764 | 19 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 12,244 - € 12,244 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,0408 - € 1,0408 | 900 Op voorraad |
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 22,127 - € 22,127 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,1332 - € 1,1332 | 525 Op voorraad |
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,0771 - € 2,0771 | 200 Op voorraad |
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,0771 - € 2,0771 | 2175 Op voorraad |
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10170229 | € 4,69 - € 4,69 | 13 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
|
| € 9,632 - € 9,632 | 167 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,4677 - € 1,7869 | 2075 Op voorraad |
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,5114 - € 2,5114 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 6,901 - € 6,901 | 794 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 5,936 - € 5,936 | 11 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 18,358 - € 18,358 | 66 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,0408 - € 1,0408 | 6200 Op voorraad |
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan