Een lichte en beschermende wikkel die kosteneffectieve slang- en kabelbescherming biedt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,0942 - € 7,0942 | 79 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 22,7466 - € 22,7466 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,1649 - € 1,1649 | 425 Op voorraad |
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,5817 - € 2,5817 | 2950 Op voorraad |
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 4,9612 - € 4,9612 | 1375 Op voorraad |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 2,1352 - € 2,1352 | 175 Op voorraad |
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 3,1244 - € 3,1244 | 100 Op voorraad |
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 6,9396 - € 6,9396 | 60 Op voorraad |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 18,872 - € 18,872 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 0,9592 - € 1,1649 | 625 Op voorraad |
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,8369 - € 1,8369 | 1075 Op voorraad |
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10170229 | € 4,8213 - € 4,8213 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
|
| € 6,1022 - € 6,1022 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,07 - € 1,07 | 6000 Op voorraad |
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 9,9017 - € 9,9017 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 2,1352 - € 2,1352 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,5748 - € 3,1244 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 5,6992 - € 6,9396 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 2,5817 - € 2,5817 | 1075 Op voorraad |
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 4,0902 - € 4,9612 | 25 Op voorraad |
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan