Een lichte en beschermende wikkel die kosteneffectieve slang- en kabelbescherming biedt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,0771 - € 2,0771 | 2175 Op voorraad |
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,5047 - € 3,0393 | 120 Op voorraad |
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 5,544 - € 6,7506 | 100 Op voorraad |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 4,826 - € 4,826 | 1600 Op voorraad |
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 5,936 - € 5,936 | 11 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 18,358 - € 18,358 | 64 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 4,764 - € 4,764 | 94 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 12,244 - € 12,244 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,0408 - € 1,0408 | 850 Op voorraad |
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 6,901 - € 6,901 | 794 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 22,127 - € 22,127 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 3,9788 - € 4,826 | 50 Op voorraad |
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 1,1332 - € 1,1332 | 525 Op voorraad |
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9331 - € 1,1332 | 1525 Op voorraad |
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,0771 - € 2,0771 | 200 Op voorraad |
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 3,0393 - € 3,0393 | 200 Op voorraad |
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 6,7506 - € 6,7506 | 40 Op voorraad |
Naturel
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10170229 | € 4,69 - € 4,69 | 13 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
|
| € 9,632 - € 9,632 | 167 Op voorraad |
Zwart
|
|
PE
|
|
||
| € 1,0408 - € 1,0408 | 6200 Op voorraad |
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan