Menu Search

Spiraalkabelwartel M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grijs

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Essentra artikelnummer:

10264942

Oud artikelnummer:

467406

778 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 1,6781
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 41,95

25 x € 1,6781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Spiraalvormig
Compatibele kabeldiameters 6.0 - 12.0 mm
Draadlengte 9.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6
Draadmaat M20

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op