Menu Search

Spiraalkabelwartel M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grijs

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Essentra artikelnummer:

10264928

Oud artikelnummer:

467400

56546 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 0,9438
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 47,19

50 x € 0,9438

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Spiraalvormig
Compatibele kabeldiameters 3.0 - 6.5 mm
Draadlengte 8.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6
Draadmaat M12

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op