Menu Search

Kabelwartel PG 16 Grijs

Deze spiraalvormige kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Vervaardigd uit grijs nylon met een PG-schroefdraad. De voor installatie nodige moer en afdichtingsring kunnen apart worden besteld.
Essentra artikelnummer:

10264867

Oud artikelnummer:

467382

76 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 2,0596
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 20,60

10 x € 2,0596

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Spiraalvormig
Compatibele kabeldiameters 10.0 - 14.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6
Draadmaat PG 16

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op