Menu Search

Spiraalkabelwartel PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grijs

Deze spiraalvormige kabelwartel is ideaal voor gebruik bij elektrische kasten om trekontlasting te bieden en de kabel te beschermen tegen bewegingen tijdens het gebruik. Vervaardigd uit grijs nylon met een PG-schroefdraad. De voor installatie nodige moer en afdichtingsring kunnen apart worden besteld.
Essentra artikelnummer:

10264850

Oud artikelnummer:

467380

2640 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 1,6781
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 41,95

25 x € 1,6781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Vorm pakking Spiraalvormig
Compatibele kabeldiameters 6.0 - 12.0 mm
Draadlengte 9.0 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6
Draadmaat PG 13.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op