Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9535 - € 1,0587 | 398 Op voorraad |
PG-9
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,6026 - € 0,6697 | 31344 Op voorraad |
M16
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| € 0,5278 - € 0,5873 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 2,9291 - € 3,2496 | 100 Op voorraad |
M50
|
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| € 1,4828 - € 1,6476 | 300 Op voorraad |
PG-21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 0,778 | 19052 Op voorraad |
PG-7
|
Zwart
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,9916 - € 1,1014 | 500 Op voorraad |
PG-16
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,9916 - € 1,1014 | 50 Op voorraad |
PG-16
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,7902 - € 0,8787 | Vraag de levertijd aan hier |
PG-9
|
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,7902 - € 0,8787 | 46 Op voorraad |
PG-9
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,9916 - € 1,1014 | 134 Op voorraad |
PG 13.5
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,7521 - € 0,836 | 4688 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| € 0,7902 - € 0,8787 | 41 Op voorraad |
PG-11
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9674 - € 1,0746 | 200 Op voorraad |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5278 - € 0,5873 | 2800 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 0,6987 - € 0,778 | 400 Op voorraad |
PG-7
|
Grijs
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,4828 - € 1,6476 | 248 Op voorraad |
PG-21
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm