Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,2091 - € 16,7105 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
Groen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 1,4484 - € 3,1758 | 1522 Op voorraad |
PG 11
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,2124 - € 3,072 | 2225 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,8699 - € 5,6543 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,7809 - € 5,3871 | 28 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,3357 - € 5,2091 | 24 Op voorraad |
M12
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 2,5526 - € 4,9122 | 225 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,4454 - € 3,161 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,6861 - € 5,491 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 7,4774 - € 8,901 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
Grijs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 1,2107 - € 1,452 | 27 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 9,2456 - € 11,3734 | 11 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 5,6542 - € 7,3016 | 21 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 2,4783 - € 3,3243 | 131 Op voorraad |
M16
|
Groen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 20,955 - € 55,381 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
Groen
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8451 - € 0,9845 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Zwart
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,6223 - € 3,1767 | 339 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 7,4774 - € 8,901 | 730 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,8451 - € 0,9845 | 44 Op voorraad |
M16
|
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,6223 - € 3,1767 | 1242 Op voorraad |
M25
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan