Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7902 - € 0,8787 | 41 Op voorraad |
PG-11
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9674 - € 1,0746 | 200 Op voorraad |
PG 13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,4828 - € 1,6476 | 248 Op voorraad |
PG-21
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 0,778 | 400 Op voorraad |
PG-7
|
Grijs
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,5278 - € 0,5873 | 2800 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| € 0,7521 - € 0,836 | 4688 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| € 2,9444 - € 2,9444 | 908 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,2791 - € 0,3264 | 925 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,4683 - € 0,5476 | 2275 Op voorraad |
PG 11
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6728 - € 0,7918 | Vraag de levertijd aan hier |
PG16
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 3,3563 - € 3,9818 | 200 Op voorraad |
PG 42
|
Grijs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,3615 - € 0,4225 | 19621 Op voorraad |
PG 9
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,569 - € 0,6651 | 4577 Op voorraad |
PG 13.5
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,3264 | 3496 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4653 - € 0,5476 | 14561 Op voorraad |
PG 11
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,6728 - € 0,7918 | 4000 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,9207 - € 4,6073 | 300 Op voorraad |
PG 48
|
Grijs
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 0,3585 - € 0,4225 | 11845 Op voorraad |
PG 9
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,0084 - € 1,0084 | 4326 Op voorraad |
PG 21
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 2,502 - € 2,9444 | 140 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm