Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10264447 | € 0,555 - € 0,647 | 2759 Op voorraad |
M20
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| € 0,3517 - € 0,411 | 6812 Op voorraad |
M16
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,0537 - € 1,2303 | 3511 Op voorraad |
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 1,8996 | 20100 Op voorraad |
M32
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 0,647 | 7255 Op voorraad |
M20
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 1,6324 | 20 Op voorraad |
PG 29
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3517 - € 0,411 | 9021 Op voorraad |
PG 9
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 3,814 - € 4,4819 | 350 Op voorraad |
PG 48
|
Grijs
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 2,4339 - € 2,8642 | 140 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 2,9681 - € 3,4875 | 460 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 4,1999 - € 4,9122 | 320 Op voorraad |
M63
|
Grijs
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,3176 | 2282 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 4,6303 - € 5,4762 | 173 Op voorraad |
M63
|
Zwart
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 1,6176 - € 1,8996 | 1900 Op voorraad |
M32
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,983 - € 3,4875 | 130 Op voorraad |
M40
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,5965 - € 0,6975 | 14542 Op voorraad |
1/2 in
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,0537 - € 1,2303 | 6341 Op voorraad |
M25
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,983 - € 3,4875 | 70 Op voorraad |
M40
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,1085 - € 1,2303 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3517 - € 0,411 | 2215 Op voorraad |
M16
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan