Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5114 - € 0,5114 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 16,082 - € 16,082 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 28,7947 - € 28,7947 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 113,283 - € 113,283 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 12,6007 - € 12,6007 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 10,7003 - € 10,7003 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 58,4438 - € 58,4438 | 50 Op voorraad |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 29,8997 - € 29,8997 | 61 Op voorraad |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 10,5211 - € 10,5211 | 100 Op voorraad |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 7,5172 - € 7,5172 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 9,2271 - € 9,2271 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 10,5211 - € 10,5211 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 114,9159 - € 114,9159 | 10 Op voorraad |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 12,9857 - € 12,9857 | 136 Op voorraad |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 146,5254 - € 146,5254 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 18,7162 - € 18,7162 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 21,6122 - € 21,6122 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 15,3118 - € 15,3118 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 7,9095 - € 16,6099 | 5300 Op voorraad |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 11,1681 - € 23,4529 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm