Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 10,2345 - € 10,2345 | 100 Op voorraad |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 14,8948 - € 14,8948 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 142,5345 - € 142,5345 | 20 Op voorraad |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 18,2064 - € 18,2064 | 99 Op voorraad |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 10,2345 - € 10,2345 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4974 - € 0,4974 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 12,6321 - € 12,6321 | 136 Op voorraad |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 28,0104 - € 28,0104 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 111,7859 - € 111,7859 | 10 Op voorraad |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 15,644 - € 15,644 | 200 Op voorraad |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 110,1975 - € 110,1975 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 7,3125 - € 7,3125 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 3,7608 - € 4,1787 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 3,425 - € 3,8056 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 5,574 - € 5,574 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 7,5521 - € 8,3912 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 10,5301 - € 11,7001 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 7,4059 - € 15,5524 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 8,1983 - € 21,15 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 11,8436 - € 14,5668 | 4100 Op voorraad |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan