Menu Search

Kabelwartels - Recht/messing

Op voorraad

Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.

Serie: SR1717

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Maximale compatibele kabeldiameter Bestellen
€ 56,6122 - € 61,9168 Vraag de levertijd aan hier
M40
33.0 mm
€ 14,217 - € 28,173 Vraag de levertijd aan hier
M16
10.0 mm
€ 12,5541 - € 13,949 Vraag de levertijd aan hier
M40
25.0 mm
€ 6,2262 - € 9,6853 399 Op voorraad
M20
12.0 mm
€ 46,7226 - € 77,8518 Vraag de levertijd aan hier
M40
28.0 mm
€ 9,35 - € 22,437 47 Op voorraad
M20
10.5 mm
€ 15,434 - € 30,573 Vraag de levertijd aan hier
M20
13.0 mm
€ 14,415 - € 34,615 150 Op voorraad
M25
20.5 mm
€ 109,179 - € 250,799 Vraag de levertijd aan hier
M63
53.0 mm
€ 14,2024 - € 14,2024 21 Op voorraad
M20
13.0 mm
€ 87,5448 - € 87,5448 Vraag de levertijd aan hier
M50
35.0 mm
€ 9,2501 - € 23,9337 Vraag de levertijd aan hier
1/2
12.0 mm
€ 21,1083 - € 25,9783 Vraag de levertijd aan hier
1.000 in
25.0 mm
€ 1,2647 - € 3,0335 530 Op voorraad
M20
13.0 mm
€ 3,0968 - € 3,4409 Vraag de levertijd aan hier
M12
6.5 mm
€ 4,8112 - € 7,4841 Vraag de levertijd aan hier
M12
6.5 mm
€ 12,303 - € 23,592 134 Op voorraad
M16
10.0 mm
€ 62,36 - € 119,581 55 Op voorraad
M40
28.0 mm
€ 11,309 - € 21,66 6 Op voorraad
M12
7.0 mm
€ 12,1894 - € 25,5979 4100 Op voorraad
1/2 in
9.0 mm
  • van 6
Kabelwartel M40 29.0 mm 33.0 mm Messing Naturel

10207246

Prijsbereik
€ 61,9168 - € 56,6122

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    High Performing
  • Draadlengte
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M40
Kabelwartel EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Messing Naturel

10302873

Prijsbereik
€ 28,173 - € 14,217

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    Geavanceerd EMC
  • Compatibele kabeldiameters
    4.5 - 10.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Kabelwartel EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messing Naturel

10543221

Prijsbereik
€ 13,949 - € 12,5541

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    EMC
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Totale lengte
    54.0 mm
Kabelwartel EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Naturel

10237175

Prijsbereik
€ 9,6853 - € 6,2262

Voorraadniveaus
399 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    EMC
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Totale lengte
    36.5 mm
Kabelwartel EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Naturel

10635971

Prijsbereik
€ 77,8518 - € 46,7226

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    Geavanceerd EMC
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    55.0 mm
Kabelwartel M20 8.0 mm 10.5 mm Messing Naturel

10207215

Prijsbereik
€ 22,437 - € 9,35

Voorraadniveaus
47 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    High Performing
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M20
Kabelwartel EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Naturel

10302880

Prijsbereik
€ 30,573 - € 15,434

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    Geavanceerd EMC
  • Compatibele kabeldiameters
    6.0 - 13.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
Kabelwartel M25 15.5 mm 20.5 mm Messing Naturel

10207222

Prijsbereik
€ 34,615 - € 14,415

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    High Performing
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M25
Kabelwartel M63 46.0 mm 53.0 mm Messing Naturel

10207260

Prijsbereik
€ 250,799 - € 109,179

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    High Performing
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M63
Kabelwartel M20 Naturel

10278277

Prijsbereik
€ 14,2024 - € 14,2024

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    ATEX
  • ATEX-explosiebescherming
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Draadlengte
    6.0 mm
Kabelwartel ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Messing Naturel

10278314

Prijsbereik
€ 87,5448 - € 87,5448

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    ATEX
  • ATEX-explosiebescherming
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Draadlengte
    9.0 mm
Kabelwartel 1/2 6.0 mm 12.0 mm Messing Naturel

10267714

Prijsbereik
€ 23,9337 - € 9,2501

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    Standard
  • Compatibele kabeldiameters
    6.0 - 12.0 mm
  • Draadlengte
    13.0 mm
Kabelwartel 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Messing Naturel

10267752

Prijsbereik
€ 25,9783 - € 21,1083

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    Standard
  • Compatibele kabeldiameters
    18.0 - 25.0 mm
  • Draadlengte
    19.0 mm
Kabelwartel M20 8.0 mm 13.0 mm PA Zilvergrijs

10207314

Prijsbereik
€ 3,0335 - € 1,2647

Voorraadniveaus
530 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilvergrijs
  • Massief materiaal
    Polyamide PA6 V-2
  • Vorm pakking
    Easy Fix
  • Totale lengte
    42.5 mm
  • Draadmaat
    M20
Kabelwartel EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Naturel

10543214

Prijsbereik
€ 3,4409 - € 3,0968

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    EMC
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Totale lengte
    28.0 mm
Kabelwartel EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Naturel

10237168

Prijsbereik
€ 7,4841 - € 4,8112

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    EMC
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Totale lengte
    33.8 mm
Kabelwartel ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messing Naturel

10278260

Prijsbereik
€ 23,592 - € 12,303

Voorraadniveaus
134 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    ATEX
  • ATEX-explosiebescherming
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Draadlengte
    5.0 mm
Kabelwartel ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Naturel

10278307

Prijsbereik
€ 119,581 - € 62,36

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    ATEX
  • ATEX-explosiebescherming
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Draadlengte
    8.0 mm
Kabelwartel ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messing Naturel

10278253

Prijsbereik
€ 21,66 - € 11,309

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    ATEX
  • ATEX-explosiebescherming
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Draadlengte
    5.0 mm
Kabelwartel 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Messing Naturel

10267721

Prijsbereik
€ 25,5979 - € 12,1894

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Messing
  • Vorm pakking
    Standard
  • Compatibele kabeldiameters
    5.0 - 9.0 mm
  • Draadlengte
    13.0 mm