Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 7,9095 - € 16,6099 | 5300 Op voorraad |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 22,4399 - € 57,7927 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 61,0394 - € 128,1828 | 300 Op voorraad |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 11,6257 - € 22,2665 | 6 Op voorraad |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 76,5859 - € 76,5859 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 5,9987 - € 12,5974 | 6075 Op voorraad |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 10,62 - € 10,62 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 64,3128 - € 135,057 | 720 Op voorraad |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 8,4279 - € 21,7422 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 7,6132 - € 15,9878 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 8,4427 - € 17,7297 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 21,6178 - € 41,4572 | 70 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 198,4369 - € 198,4369 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 14,6001 - € 14,6001 | 16 Op voorraad |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 89,996 - € 89,996 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 13,064 - € 33,7487 | 25 Op voorraad |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| € 12,5307 - € 26,3146 | 4100 Op voorraad |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 70,83 - € 182,5229 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 9,5091 - € 24,6039 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm