Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 198,4369 - € 198,4369 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 21,6178 - € 41,4572 | 70 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 11,7309 - € 14,4415 | Vraag de levertijd aan hier |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 12,6475 - € 24,2526 | 134 Op voorraad |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 64,1061 - € 122,9293 | 55 Op voorraad |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 70,83 - € 182,5229 | Vraag de levertijd aan hier |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 15,4931 - € 40,063 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 9,5091 - € 24,6039 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 8,4427 - € 17,7297 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 21,6993 - € 26,7056 | Vraag de levertijd aan hier |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 14,6001 - € 14,6001 | 21 Op voorraad |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 89,996 - € 89,996 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 76,5859 - € 76,5859 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 213,6318 - € 423,2214 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 7,9095 - € 16,6099 | 5300 Op voorraad |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 11,1681 - € 23,4529 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 5,4655 - € 11,4776 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 16,367 - € 34,3708 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 42,9542 - € 111,013 | 10 Op voorraad |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 4,821 - € 10,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm