Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 7,6093 - € 15,9803 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 8,4111 - € 17,6621 | 93 Op voorraad |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 58,1973 - € 63,6504 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 1,2246 - € 2,9404 | 80 Op voorraad |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 12,9056 - € 14,3396 | Vraag de levertijd aan hier |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 24,4623 - € 61,4631 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 33,5635 - € 80,9543 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 14,5544 - € 28,8344 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 21,8926 - € 51,1691 | 70 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 3,7278 - € 4,652 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 1,3001 - € 3,1184 | 180 Op voorraad |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,7406 - € 2,2028 | 1714 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 1,3001 - € 3,1184 | 530 Op voorraad |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,7406 - € 2,2028 | 48 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 1,2246 - € 2,9404 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,7277 - € 9,7692 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 1,2246 - € 2,9404 | 980 Op voorraad |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,3001 - € 3,1184 | 90 Op voorraad |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 3,7277 - € 9,7692 | 25 Op voorraad |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 2,2028 - € 4,626 | 395 Op voorraad |
M25
|
0.669 in
17.0 mm