Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Serie: SR1717
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 7,4059 - € 15,5524 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 7,694 - € 16,1575 | 5300 Op voorraad |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 5,3166 - € 11,165 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 9,7832 - € 20,5449 | 6700 Op voorraad |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 10,8639 - € 22,8142 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 11,8436 - € 14,5668 | 4100 Op voorraad |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 8,1983 - € 21,15 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 23,2551 - € 60,0915 | 2800 Op voorraad |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 4,6897 - € 9,8485 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 50,1844 - € 129,7142 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 15,9212 - € 33,4346 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 38,5856 - € 99,6382 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 41,7843 - € 107,9893 | 10 Op voorraad |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 12,1376 - € 25,489 | Vraag de levertijd aan hier |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 9,8121 - € 10,3308 | Vraag de levertijd aan hier |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 62,5611 - € 131,3784 | 720 Op voorraad |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 7,1609 - € 15,038 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 12,7082 - € 32,8294 | 25 Op voorraad |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 6,3684 - € 6,3684 | 6100 Op voorraad |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 10,3308 - € 10,3308 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan