Menu Search

Kabelwartel PG 36 22.0 mm 32.0 mm Messing Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing biedt IP68 bescherming voor PG-schroefdraad. De bijbehorende contramoer en afdichtingsring zijn apart verkrijgbaar. CE goedgekeurd
Essentra artikelnummer:

10267493

Oud artikelnummer:

490681

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 99,6382
10 - 59 € 47,4468
60 + € 38,5856

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standard
Compatibele kabeldiameters 22.0 - 32.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Specificaties IP68
Draadmaat PG 36
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op