Menu Search

Kabelwartel PG11 3.0 mm 7.0 mm Messing Naturel

Deze kabelwartel van vernikkeld messing biedt IP68 bescherming voor PG-schroefdraad. De bijbehorende contramoer en afdichtingsring zijn apart verkrijgbaar. CE goedgekeurd
Essentra artikelnummer:

10386293

Oud artikelnummer:

490672

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 25,489
25 + € 12,1376

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Messing
Vorm pakking Standard
Compatibele kabeldiameters 3.0 - 7.0 mm
Draadlengte 7.0 mm
Specificaties IP68
Draadmaat PG11
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op