Menu Search

PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Groen

De plastic kabelzegel beschikt over een verbeterd vergrendelingsmechanisme en onthult tekenen van manipulatiebewijs. Deze geniet van een zeer hoge treksterkte. Kan wereldwijd worden gebruikt om goederen tijdens import en export te beveiligen.
Essentra artikelnummer:

20086909

Fabrikant artikelnummer:

1222411

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,923
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 461,50

500 x € 0,923

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 2.0 mm
D 24.0 mm
Treksterkte 150.0 kg-f
Type Containerverzegeling
Kleur Groen
Materiaal behuizing ABS
Kabelmateriaal Gegalvaniseerd staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op