Menu Search

PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Groen

Essentra artikelnummer:

20122768

Oud artikelnummer:

1222408

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,8993
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 449,65

500 x € 0,8993

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
Treksterkte 120.0 kg-f
Type Containerverzegeling
Kleur Groen
Materiaal behuizing ABS
Kabelmateriaal Gegalvaniseerd staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op