20086886
1222406
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 0,8993 |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 0.059 in |
| C | 1.5 mm |
| D | 0.945 in |
| D | 24.0 mm |
| Treksterkte | 120.0 kg-f |
| Type | Containerverzegeling |
| Kleur | Rood |
| Materiaal behuizing | ABS |
| Kabelmateriaal | Gegalvaniseerd staal |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan