Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Serie: SR1730
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabelvorm | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2001 - € 0,2223 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,3648 - € 0,4053 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2789 - € 0,3344 | 1000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1345 - € 0,1494 | 2990 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
Rond
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,1344 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1096 - € 0,146 | 26979 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1096 - € 0,146 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,4437 - € 0,4944 | 3512 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,096 - € 0,1066 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1519 - € 0,1695 | 2717 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2313 - € 0,2567 | 6946 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2329 - € 0,2599 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,3756 - € 0,4184 | 2014 Op voorraad |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,5562 - € 0,6181 | 509 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0755 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Dubbel
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,0877 - € 0,2929 | 8056 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0454 - € 0,1513 | 19536 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2837 - € 0,8955 | 1493 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | 1970 Op voorraad |
|
Vlak
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,5516 - € 2,5516 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.098 in
2.5 mm