Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Serie: SR1730
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabelvorm | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,096 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1478 - € 0,1648 | 6272 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1336 - € 0,1485 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | 5989 Op voorraad |
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 10881 Op voorraad |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 523 Op voorraad |
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1478 - € 0,1648 | 7253 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,2776 | 1500 Op voorraad |
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | 951 Op voorraad |
|
Vlak
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0755 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Dubbel
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,0877 - € 0,2929 | 8056 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0602 - € 0,2029 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0878 - € 0,2929 | 15700 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1141 - € 0,3798 | 1992 Op voorraad |
0.776 in
19.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,5562 - € 0,6181 | 909 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,3891 - € 0,4804 | 5458 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,4437 - € 0,4944 | 3512 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1169 - € 0,1299 | 6007 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Dubbel
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2202 - € 0,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm