Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Serie: SR1730
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabelvorm | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0602 - € 0,2029 | 9764 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0878 - € 0,2929 | 15700 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1141 - € 0,3798 | 1992 Op voorraad |
0.776 in
19.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0534 - € 0,1769 | 913 Op voorraad |
0.441 in
11.2 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0445 - € 0,0796 | 8770 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Dubbel
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2944 - € 0,567 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Vlak
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Vlak
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 0,5888 - € 0,5888 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0575 - € 0,1922 | 11852 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,6041 | 534 Op voorraad |
0.85 in
21.6 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1519 - € 0,1695 | 2717 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2313 - € 0,2567 | 6946 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2329 - € 0,2599 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,3756 - € 0,4184 | 2014 Op voorraad |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,5562 - € 0,6181 | 509 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,5516 - € 2,5516 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,5134 - € 0,5404 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,3875 - € 0,3875 | 195 Op voorraad |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2837 - € 0,2837 | 6798 Op voorraad |
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,096 - € 0,1066 | 2000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm