Menu Search

Kabelrups met eindsteun (H) (W)

De producten worden gebruikt om bewegende draden te beschermen tegen slijtage, krassen op de draad en verstrengeling.
Essentra artikelnummer:

10371442

Oud artikelnummer:

34000833

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 1 € 12,8325
2 + € 9,1656
Standaard verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 12,83

1 x € 12,8325

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA6
Kleur Zwart
Hoogte 15.0 mm
Breedte 15.0 mm
Aantal bevestigingsgaten 4

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op