Menu Search

Kabelriemen

Op voorraad

Kabelriemen kunnen om een aantal kabels worden gewikkeld en vastgemaakt om ze samen te bundelen. Verkrijgbaar in elastomeer of nylon materiaal, de nylon variant moet worden gebruikt met de apart meegeleverde sluitband.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,2776 - € 0,2776 25006 Op voorraad
€ 1,6018 - € 2,2579 Vraag de levertijd aan hier
€ 5,4006 - € 5,4006 8640 Op voorraad
Kabelband 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10011157

Prijsbereik
€ 0,2776 - € 0,2776

Voorraadniveaus
25006 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Standaard
    RMS
  • Standaard
    UL
  • Totale breedte
    4.8 mm
Kabelband 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Zwart

10005880

Prijsbereik
€ 2,2579 - € 1,6018

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Siliconenrubber;Polyamide 6.6
  • Standaard
    RMS
  • Standaard
    Shore
  • Standaard
    UL
Kabelband 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Zwart

10023976

Prijsbereik
€ 5,4006 - € 5,4006

Voorraadniveaus
8640 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Lengte rol
    30.0 m
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Standaard
    RMS
  • Standaard
    UL