Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 22.2 mm 12.7 mm PVC Zwart

Deze klem is met een schroef gemonteerd en wordt gebruikt om componenten stevig op hun plaats in een toepassing te houden. Het bevat tevens een extra set pootjes voor meer ondersteuning van het component. Gemaakt in zwart PVC en geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10177938

Oud artikelnummer:

V-1009

44142 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,9898
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 98,98

100 x € 0,9898

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Basislengte 12.7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 23.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Aantal gaten 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op