Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,32 |
1000 - 1999 | € 0,288 |
2000 - 4999 | € 0,2592 |
5000 + | € 0,2332 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Method | Screw |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Compatible Screw Sizes (All) | #8. M3.5. M4 |
Base Length | 39.7 mm |
Base Length | 1.563 in |
Base Width | 12.0 mm |
Base Width | 0.472 in |
Overall Height | 26.5 mm |
Overall Height | 1.043 in |
Overall Width | 12.0 mm |
Overall Width | 0.472 in |
Compatible Cable Diameter | 12.0 mm |
Compatible Cable Diameter | 0.472 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 1.2 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.047 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan