Menu Search

Kabelklem 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Kabelklem voor moeiteloos monteren van kabelbundels. Met scharnierende bovenzijde die de bundels vastgrijpt en stevig wordt vastgeschroefd. Verwijder de schroeven om de scharnier te ontgrendelen. Snel, gemakkelijk en stevig beheer van kabelbundels.
Essentra artikelnummer:

10010082

Oud artikelnummer:

HMCC-2-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3355
1000 - 1999 € 0,3019
2000 - 4999 € 0,2717
5000 + € 0,2446
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 167,75

500 x € 0,3355

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Schroef
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale breedte 12.0 mm
Compatibele kabeldiameter 16.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op