10010068
HMCC-1-01BK
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,3449 |
| 1000 - 1999 | € 0,3104 |
| 2000 - 4999 | € 0,2794 |
| 5000 + | € 0,2514 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bevestigingsmethode | Screw |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Compatibele schroefmaten (alle) | #8 |
| Basislengte | 39.8 mm |
| Basislengte | 1.567 in |
| Basisbreedte | 0.394 in |
| Basisbreedte | 10.0 mm |
| Totale breedte | 11.8 mm |
| Totale breedte | 0.465 in |
| Compatibele kabeldiameter | 15.1 mm |
| Compatibele kabeldiameter | 0.594 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.6 - 1.5 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.024 - 0.059 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan