10168905
RWS-16-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2671 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsmethode | Drukbevestiging |
Maximale gebruikstemperatuur | 185 °F |
Maximale gebruikstemperatuur | 85 °C |
Minimale plaatdikte | 0.059 in |
Minimale plaatdikte | 1.5 mm |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Plaatdiktebereik | 1.5 - 1.6 mm |
Plaatdiktebereik | 0.059 - 0.063 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Type | 2 |
UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
Maximale plaatdikte | 0.063 in |
Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan