10265864
468560
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,1161 |
| 1000 - 1999 | € 0,1105 |
| 2000 + | € 0,1047 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Vast |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Bevestigingsstijl | Klem |
| Bevestigingsmethode | Schroef |
| Basislengte | 43.0 mm |
| Basislengte | 1.693 in |
| Compatibele kabeldiameters | 25.4 mm |
| Compatibele kabeldiameters | 1 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Totale breedte | 0.472 in |
| Totale breedte | 12.0 mm |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Uitvoering | P-clip |
| Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan