Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 36.7 mm 4.6 mm PA Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10245705

Oud artikelnummer:

460286

27179 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,131
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 13,10

100 x € 0,131

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 50.0 mm
Compatibele kabeldiameters 36.7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op