10362235
22CC50D1375
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1250 - 6249 | € 0,1473 |
6250 - 24999 | € 0,1325 |
25000 + | € 0,1193 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Naturel |
Bevestigingsstijl | Klem |
Bevestigingsmethode | Screw |
Compatibele kabeldiameters | 34.9 mm |
Compatibele kabeldiameters | 1.374 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 0.500 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Uitvoering | P-clip |
Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan