Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 20.6 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10362150

Fabrikant artikelnummer:

22CC50D0812B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
3000 - 14999 € 0,0998
15000 - 59999 € 0,0898
60000 + € 0,0808
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 3000

Totale prijs:

€ 299,40

3000 x € 0,0998

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Screw
Compatibele kabeldiameters 20.6 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op