Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 13.5 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10361757

Oud artikelnummer:

22CC37D0562B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
3000 - 14999 € 0,0698
15000 - 59999 € 0,0628
60000 + € 0,0566
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 3000

Totale prijs:

€ 209,40

3000 x € 0,0698

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 13.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op