10361481
22CC37B0500
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4000 - 19999 | € 0,0583 |
20000 - 79999 | € 0,0525 |
80000 + | € 0,0472 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Naturel |
Bevestigingsstijl | Klem |
Bevestigingsmethode | Screw |
Compatibele kabeldiameters | 12.7 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.5 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale breedte | 0.375 in |
Totale breedte | 9.5 mm |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Uitvoering | P-clip |
Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan