10019788
PAKKL-5775-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,8059 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Diameter bevestigingsgat | 6.35 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.25 in |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.059 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 1.5 mm |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
Goederencode | 3926909790 |
Standaard | REACH |
Standaard | RMS |
Standaard | UL |
Standaard | RoHS |
Type | 2 |
Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan