Menu Search

Vergrendelbare kabelklem Push-in Nylon 6/6 Naturel

Deze insteekbare en aanpasbare klem kan draden van verschillende diameters op hun plaats houden. Vervaardigd van naturel nylon en voldoet aan UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10019771

Fabrikant artikelnummer:

PAKKL-5775-01

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,7008
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 70,08

100 x € 0,7008

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Diameter bevestigingsgat 6.35 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790
Standaard REACH
Standaard RMS
Standaard UL
Standaard RoHS
Type 2
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op