Menu Search

Vergrendelbare kabelklem 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze insteekbare en aanpasbare klem kan draden van verschillende diameters op hun plaats houden. Vervaardigd van naturel nylon en met UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10019740

Oud artikelnummer:

PAKKL-3140-19

176 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7841
500 + € 0,6346
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 78,41

100 x € 0,7841

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Diameter bevestigingsgat 6.35 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790
Standaard RoHS
Standaard UL
Standaard REACH
Standaard RMS
Type 1
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op