10019566
N-5E-BK
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 1999 | € 0,0564 |
| 2000 + | € 0,0534 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Vast |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Bevestigingsmethode | Screw |
| Diameter bevestigingsgat | 4.4 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.173 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Standaard | RMS |
| Standaard | REACH |
| Standaard | UL |
| Standaard | RoHS |
| Type | 1 |
| Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan