Menu Search

Kabelklem 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm PP Naturel

Deze Kabelhangers zijn gemaakt van Naturel Propyleen en bestaan uit een ontwerp uit één stuk dat zelfbevestigend is. Ze kunnen snel handmatig worden bevestigd.
Essentra artikelnummer:

10152690

Oud artikelnummer:

CH-1-10

2995 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2395
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 239,50

1000 x € 0,2395

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.4 mm
Kleur Naturel
Materiaal PP
Bevestigingsmethode Push-in
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 65 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op